Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
RackChiller In-Row 45
Chłodnice rzędowe RackChiller (IRC) zostały zaprojektowane w celu zapewnienia lokalnego/uzupełniającego energooszczędnego chłodzenia w centrach danych. RackChiller In-Row 45 to modułowe i skalowalne rozwiązanie do precyzyjnego chłodzenia, które może zastąpić lub uzupełnić tradycyjną infrastrukturę chłodzenia centrum danych. Jednostki mogą być optymalnie skalowane, aby dopasować je do indywidualnych wymagań dotyczących gęstości opakowania i nadmiarowości.
System chłodzenia jest zintegrowany z mobilną ramą Varistar CP, co zapewnia idealne połączenie obok siebie z regałami Varistar CP lub innymi urządzeniami. Chłodnica jest wyposażona w perforowane drzwi przednie i tylne. Pozwala to na bezproblemową integrację z rzędami regałów z zamknięciem gorących lub zimnych przejść. Zintegrowane wentylatory przenoszą ciepłe powietrze wylotowe z gorącego przejścia przez wymiennik ciepła powietrze-woda, gdzie ciepło jest przenoszone do obiegu wody. Powietrze jest następnie dostarczane do zimnego przejścia w kierunku urządzenia.
- Rzędowa chłodnica powietrza/cieczy, idealna do przechowywania w gorących korytarzach
- Komponenty z możliwością wymiany podczas pracy upraszczają naprawę i maksymalizują dostępność
- Zaprojektowane z myślą o wydajnej pracy przy podwyższonych temperaturach wody w obiekcie
- Połączenie z chłodzeniem płynnym bezpośrednio na wióry
- Standard modułowy - łatwy do dostosowania do indywidualnych wymagań.
- Minimalne zmiany między projektem rzędowym i LHX+ (w szafie serwerowej) - upraszcza planowanie, układ i specyfikację
- Wentylatory, zasilacze, sterownik i zawór sterujący można wymieniać podczas pracy
- Automatyczne sterowanie prędkością wentylatora i otwieraniem zaworu
- 7? interfejs ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości
- Połączenie hydrauliczne i elektryczne przez górną lub dolną część
- Monitorowanie przez interfejs Ethernet (przeglądarka internetowa, Modbus TCP, SNMP v2c) i Modbus RTU
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.