Uchwyt do ekstrakcji Trapezoidalny, typ 2
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyt do ekstrakcji Trapezoidalny, typ 2
Uchwyt do ekstrakcji trapezoidu 2 może być stosowany do ekstrakcji PCB. Uchwyt jest wstępnie zmontowany. Dzięki temu użytkownik może łatwo zamontować uchwyt na panelu przednim. Dostępny w 3 kolorach i z / bez numeru PIN.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Wstępnie zmontowany uchwyt
- Uchwyt ściągacza, PC
- Tabliczka identyfikacyjna, Al, 1.5 mm, anodowane, krawędzie cięte gładkie
- Dostępny z / bez sworznia prowadzącego
Specyfikacje
Typ
Przyrząd do wyciągania
Współpracuje z
Panele przednie
Typ produktu
Uchwyt
Materiał
Poliwęglan
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.