Płyta osłonowa EuropacPRO, uniwersalna
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta osłonowa EuropacPRO, uniwersalna
Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego lub jako zabezpieczenie mechaniczne. Okładka może być używana, jeśli niestandardowe płyty zostaną zmontowane w podszafie.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Ekranowanie zapewnia opcjonalne uszczelki ze stali nierdzewnej EMC, między pokrywą a panelem bocznym
- Do zmiennego pozycjonowania szyn poziomych, np. do płytek drukowanych o niestandardowych formatach
- Stopień perforacji 58%
- Nadaje się do stosowania ze wszystkimi szynami poziomymi
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Pokrywa
Rodzina produktów
EuropacPRO
Wykończenie
Powierzchnia pasywowana
Współpracuje z
Stojaki podrzędne
Typ
Uniwersalny
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.