VME
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Liczba szczelin
- Typ
- Typ płyty montażowej
- Transfer danych
- Moc na szczelinę
- Napięcie wejściowe AC
- Kierunek przepływu powietrza
- Wysokość stojaka
- Typ zasilacza
- Zasilacz w zestawie
- Tylne We/Wy
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 5 Wyników (5 artykuły)

System VMEbus, 3 U, 5 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
System VME dla 5 poziomo zamontowanych płytek VME 6 U, 160 mm.

System VMEbus, 4 U, 8 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
System VME do montażu poziomego 8 płyt VME 6 U, 160 mm.

System VME, 8 U, 21 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
System VME dla 21 płyt VME 6 U, 160 mm.

System VMEbus, 7 U, 12 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
System VME dla 12 płyt VME 6 U, 160 mm.

System VMEbus, 7 U, 12 gniazdo, do modułów przejściowych
System VME dla 12 płyt VME 6 U, 160 mm.