VME64x
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Liczba szczelin
- Typ
- Typ płyty montażowej
- Transfer danych
- Moc na szczelinę
- Napięcie wejściowe AC
- Kierunek przepływu powietrza
- Wysokość stojaka
- Typ zasilacza
- Zasilacz w zestawie
- Tylne We/Wy
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 10 Wyników (10 artykuły)

System VME64x, wieża, 5 U, zasilacz z wtykiem
System wieżowy VME64x do 7 płyt VME64x 6 U, 160 mm, z tyłu i/opcja.

System VME64x, wieża, 4 U, zasilacz z otwartą ramą
System wieżowy VME64x do 7 płyt VME64x 6 U, 160 mm.

System VME64x, U, 2 gniazdo, zasilacz ATX
System VME64x do 2 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm.

System VME64x, 10 U, 21 gniazda, 2 zasilacze z otwartą ramą
VME64 system dla 21 płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia.

System VME64x, 2 U, 4 gniazda, zasilacz z wtykiem
System VME64x do 4 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm.

System VME64x, wytrzymały, 10 U, 12 gniazda, zasilacz z wtykiem
Wytrzymały system VME64 do 12 płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia.

System VME64x, 4 U, 8 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
System VME64x do 8 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm.

System VME64x, 7 U, 12 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
VME64 x system na 12 płyty VME64x 6 U, 160 mm.

System VME64x, 8 U, 21 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
VME64 system dla 21 płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia.

System VXS, wieża, 5 U, 7 gniazdo, zasilacz z wtykiem
System wieżowy VXS do 7 płyt VXS 6 U, 160 mm. Z opcjonalnym tylnym wejściem/wyjściem.