Płyta montażowa VME64x
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta montażowa VME64x
Płyty montażowe nVent SCHROFF VME64x charakteryzują się znakomitym tłumieniem szumów wysokiej częstotliwości i bardzo wysokimi wartościami MTBF dzięki kondensatorom ceramicznym i technologii produkcji SMD.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zgodnie ze standardem ANSI/VITA 1-1994 VME64, standardem rozszerzeń ANSI/VITA 1.1-1997 VME64, specyfikacją ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST, zwiększeniem poziomu prądu ANSI/VITA 1.7-2003, zarządzaniem systemem ANSI/VITA 38 na VME
- Monolityczna płyta montażowa, 6 U z płaszczyzną J1 i J2
- Połączenie lub izolację między cyfrowym GND a masą podwozia można zmienić za pomocą śruby
- Zakończenie pasywne
- Elektroniczny automatyczny łańcuch daisy (EDC)
- Napięcia zasilania mogą być stosowane przez powerbugs (pierścień tag M4) lub FASTON
- Złącze narzędziowe dla sygnałów stanu
- Złącze dodatkowego napięcia V1/V2
- Złącze magistrali zarządzania systemem (SMB) zgodnie z VITA38
Specyfikacje
DXF 2D
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.