VME/VME64x VME/VME64x Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu System Liczba szczelin 2 (1) 4 (1) 5 (1) 7 (2) 8 (2) 12 (4) 21 (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ Montaż w stojaku 19" (11) Wytrzymały uchwyt do montażu w stojaku 19" (1) Wieża (2) Typ płyty montażowej 6 U VME64 (5) Rozszerzenie VME64 6 U (9) Transfer danych VME2eSST (14) VME64 (14) Moc na szczelinę 30W (14) Napięcie wejściowe AC 100 – 240 (14) Kierunek przepływu powietrza Od dołu do góry (2) Od przodu do lewej (3) Od przodu do prawej (7) Od lewej do prawej (1) Od prawej do lewej (1) Wysokość stojaka 1U (1) 2U (1) 3U (1) 4U (2) 7U (3) 8U (2) 10U (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ zasilacza B) ATX PSU (1) (1) Podłączany zasilacz (1) (2) Podłączany zasilacz (2) Otwarta rama (10) Zasilacz w zestawie Nie (2) Tak (12) Tylne We/Wy Nie (4) Tak (10) Zgodność z ANSI/VITA 1.1-1997 (9) ANSI/VITA 1.1‐1994 (5) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: VME/VME64xWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieVMESzczegółyVME64xSzczegóły