Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Electronic Enclosures & Components

RatiopacPRO Style Hero Banner
Łatwa indywidualizacja obudowy typu desktop
Skonfiguruj obudowę typu desktop

Obudowy i komponenty elektroniczne

Sklep z kompleksową ofertą akcesoriów do płyt

Skorzystaj z naszej szerokiej gamy wydajnych rozwiązań w zakresie opakowań elektronicznych, w tym 19-calowe stojaki, obudowy, obudowy do komputerów stacjonarnych i panele przednie, zaprojektowane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb branż, takich jak wojsko, testy i pomiary, telekomunikacja oraz transport.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowych konfiguracji, czy w pełni dostosowanych rozwiązań, firma nVent SCHROFF zapewnia ochronę, możliwość dostosowania i gotowość na przyszłość.

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

Prosta integracja

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz odporności na wstrząsy i drgania, czy ekranowania EMC, nasza modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie do rygorystycznych standardów branżowych.

Wszechstronne konstrukcje

Opcje obejmujące konfiguracje przenośne, stacjonarne lub montowane w szafie serwerowej zapewniają maksymalną elastyczność. W tym zaawansowane rozwiązania do chłodzenia i konfigurowalne opcje oznaczeń.

Łatwe dostosowywanie

Zakończ konfigurację dzięki naszej modułowej ofercie, zaprojektowanej z myślą o szybkiej konfiguracji i modyfikacji.

Cyfrowe wzmocnienie

Inteligentny konfigurator online upraszczający i przyspieszający cyfrowy przepływ pracy




Oferta produktów do montażu w szafie

Te obudowy ochronne zaprojektowano do przechowywania i organizowania niezbędnego sprzętu i podzespołów, zapewniając łatwy dostęp, zwiększone bezpieczeństwo i lepszy przepływ powietrza w systemie stojaka.

Electronic Enclosures-Products-Subracks

19-calowe stojaki: Architektura modułowa

  • Znormalizowane ramy modułowe
  • Zapewnia zoptymalizowaną i niezawodną obudowę dla płyt PCB, modułów elektronicznych i modułów wtykowych
  • Zapewnia bezproblemową integrację z systemami montowanymi w szafie serwerowej
  • W zestawie prowadnice ułatwiające przesuwanie i pozycjonowanie
  • Zapewnia szeroką gamę akcesoriów, w tym szyny prowadzące i uchwyty kart
  • Dostępne w wariantach niestandardowych lub standardowych
Przeglądaj produkty
Electronic Enclosures-Products-Chassis

Obudowa 19-calowa: Montaż na płycie poziomej

  • Obudowa 19-calowa to forma stojaka przeznaczona do płyt poziomych lub niestandardowych elementów, takich jak transformatory czy ciężkie akcesoria
  • Zazwyczaj montowane na płycie obudowy
  • Dostępne opcje dla różnych wysokości i głębokości
  • Funkcje obejmują ekranowanie EMC, chłodzenie i różne stopnie wytrzymałości
Przeglądaj produkty
Electronic Enclosures-Products-Rack Mount Cases

Obudowy 19-calowe: Elastyczny do montażu na urządzeniach mobilnych lub/i w szafie serwerowej

  • Zaprojektowane z myślą o trwałości i mobilności
  • Zawiera obudowy 19-calowe jako kompletny zestaw obudowy
  • Zapewnia optymalny transport i ekranowanie EMC
  • Idealny do systemów, które muszą być samodzielne
  • Bezproblemowo integruje się z większym systemem szafy serwerowej
  • Nadaje się zarówno do montażu w szafie serwerowej, jak i do zastosowań mobilnych
Przeglądaj produkty

Oferta produktów bez montażu w szafie

Obudowy niemontowane w stojaku są niezbędne do zapewnienia ochrony i funkcjonalności poza tradycyjnymi systemami montażu w szafie serwerowej. Służą one szerokiej gamie zastosowań, od przenośnych rozwiązań do prac polowych po stałe instalacje w warunkach przemysłowych.

Electronic Enclosures-Products-Desktop Cases

19-calowe obudowy komputerów stacjonarnych: rama podzespołów 19"

  • 19-calowe obudowy komputerów stacjonarnych spełniają standardowe specyfikacje stojaka 19-calowego.
  • Zapewniają solidną ramę dla podzespołów pełnowymiarowych.
  • Te przypadki nie są przeznaczone do montażu w szafie 19-calowej.
Przeglądaj produkty
Electronic Enclosures-Products-Interscale

Małe obudowy: Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja dla kompaktowych podzespołów

  • Przeznaczona do kompaktowych podzespołów elektronicznych
  • Priorytetem oszczędność miejsca przy jednoczesnym zachowaniu wydajności
  • Elastyczność w doborze rozmiaru
  • Zgodność z normami dotyczącymi płyt o niewielkich wymiarach
Przeglądaj produkty

Panele przednie i kasety

Panele przednie i kasety działają jako główny interfejs między użytkownikami a sprzętem.

Electronic Enclosures-Products-Front Panels

Panele przednie: Interfejs i dostępność

  • Przednia część urządzeń lub obudów
  • Zapewnia dostęp do elementów sterujących, wyświetlaczy, złączy i wskaźników
  • Służy jako interfejs między użytkownikiem a wewnętrznymi podzespołami
  • Zazwyczaj wykonane z metalu lub plastiku
  • Obejmuje ochronę EMC
  • Konfigurowalna konstrukcja, kolory i opcje nadruków
  • W zestawie znajduje się szeroki wybór akcesoriów, takich jak śruby i złączki
Przeglądaj produkty
Electronic Enclosures-Products-Plug-In Units

Moduły wtykowe: Panel przedni z uchwytem

  • Zawiera panel przedni, uchwyt i elementy montażowe płyty drukowanej.
  • Moduły wtykowe są modułowymi, niezależnymi podzespołami.
  • Łatwe wkładanie i wyjmowanie ze stojaka lub obudowy.
Przeglądaj produkty
Electronic Enclosures-Products-Cassettes

Kasety: Pełne obudowy zapewniające dodatkową ochronę

  • Kaseta jest podobna do modułu wtykowego, ale zawiera panele boczne i jest całkowicie zamknięta.
  • Działa niezależnie jako część większego systemu.
  • Zapewnia dodatkową ochronę mechaniczną lub RF.
Przeglądaj produkty



Wiadomości i zasoby

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

Zwiększenie ekranowania EMI o 45% dzięki przyszłościowej konstrukcji stojaka

Zwiększ odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w systemach kolejowych, aby zapewnić bezproblemową ciągłość działania

Dowiedz się więcej
Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

Zaprojektuj obudowy typu desktop w ciągu kilku minut

Konfigurator cyfrowych RatiopacPRO Style skraca proces projektowania, oszczędzając klientom około 65% czasu, który poświęciliby na ocenę i opracowanie całkowicie nowych koncepcji obudów mechanicznych.

Dowiedz się więcej



Produkty w działaniu

Konstrukcja mechaniczna

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

Produkcja urządzeń mechanicznych

nVent SCHROFF Mechanical Manufacturing Capabilities

Play

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Skontaktuj się z nami

Zaczynamy? Skontaktuj się z nami, aby omówić wymagania dotyczące aplikacji.

Skontaktuj się z nami

Gdzie kupić

Skorzystaj z naszego lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent w Twojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży